Kimeneti szűrő Standard

Cikkszám: SK 3243208

A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.

Cikkszám:
SK 3243208
Termékleírás
A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
Anyag
ABS
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Kimeneti szűrő
Flíz szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 292 mm
Kitörés magassága: 292 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Méret
Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm
Mélység: 25 mm
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
3 típus
Type 3R
Type 4
Type 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,75 kg
Bruttó tömeg
0,811 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177663879
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás