Kimeneti szűrő EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Cikkszám: SK 3237060

A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.

Cikkszám:
SK 3237060
Kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás
A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
Anyag
ABS
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kimeneti szűrő
EMC szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 92 mm
Kitörés magassága: 92 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
SK 3237.6xx
Méret
Szélesség: 116,5 mm
Magasság: 116,5 mm
Mélység: 16 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP54 EMC-szűrőbetéttel együtt
IP 56 EMC szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,148 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177651555
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK KIMENETI SZŰRŐ, NF-KIVITEL
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás