Kimeneti szűrő EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Cikkszám: SK 3243060

A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.

Cikkszám:
SK 3243060
Kivitel
EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás
A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
Anyag
ABS
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kimeneti szűrő
EMC szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 292 mm
Kitörés magassága: 292 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
Méret
Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm
Mélység: 25 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP54 EMC-szűrőbetéttel együtt
IP 56 EMC szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,775 kg
Bruttó tömeg
0,83 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177652071
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
EMV KIMENETI SZŰRŐ SK 3243.6xx SK 3
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás