Flíz szűrőbetét

Cikkszám: SK 3172105

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

Cikkszám:
SK 3172105
Kivitel
szűrőbetétes ventilátorhoz
Termékleírás
Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag
Vegyi szál
Megjegyzés
Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz
3240....
3241....
Méret
Szélesség: 221 mm
Magasság: 221 mm
Mélység: 17 mm
Szűrőosztály
a DIN EN 779 szerint: G3
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50%
Csomagolási egység
50 db
Nettó tömeg
0,55 kg
Bruttó tömeg
1,16 kg
Vámtarifaszám
56039390
EAN
4028177695566
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK SZŰRŐBETÉT 3240/41-HEZ, 50DB/CS
Jóváhagyások
CSA
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus