Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.
- Cikkszám:
- SK 3173105
- Kivitel
- szűrőbetétes ventilátorhoz
- Termékleírás
- Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
- Anyag
- Vegyi szál
- Megjegyzés
- Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Méret
- Szélesség: 289 mm
Magasság: 289 mm
Mélység: 17 mm - Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G3
a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50% - Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,72 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177695573
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- TARTALÉK SZŰRŐBETÉT SK3243/3244, 50DB/CS