Flíz szűrőbetét

Cikkszám: SK 3237066

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

Cikkszám:
SK 3237066
Kivitel
EMC szűrőbetétes ventilátorhoz
Termékleírás
Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag
Réz-nikkel-króm bevonatú vegyi szál
Megjegyzés
A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz
3237.060/3237.6xx
Méret
Szélesség: 92 mm
Magasság: 92 mm
Mélység: 10 mm
Szűrőosztály
a DIN EN 779 szerint: G2
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,005 kg
Bruttó tömeg
0,009 kg
Vámtarifaszám
56039390
EAN
4028177666214
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK EMVSZŰRŐBETÉT SK 3237.6xx-HOZ
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus