Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.
- Cikkszám:
- SK 3239066
- Kivitel
- EMC szűrőbetétes ventilátorhoz
- Termékleírás
- Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
- Anyag
- Réz-nikkel-króm bevonatú vegyi szál
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3239.6..
- Méret
- Szélesség: 178 mm
Magasság: 178 mm
Mélység: 17 mm - Szűrőosztály
- a DIN EN 779 szerint: G3
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,054 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177666238
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK EMV SZŰRŐBETÉT 3239.6xx-HOZ