Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelőnyílásait a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használható a takarófedél a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy lemezmegmunkálásra vagy hegesztésre lenne szükség.
- Cikkszám:
- SK 3237020
- Termékleírás
- Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelési kitöréseit a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használhatjuk a takarófedelet a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy mechanikus lemezfeldolgozásra vagy hegesztésre lenne szükség.
- Anyag
- Zártcellás PE
- Szín
- Antracit
- Megjegyzés
- Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3237.2xx/3237.1xx
- Méret
- Szélesség: 81 mm
Magasság: 81 mm
Mélység: 6 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,004 kg
- Bruttó tömeg
- 0,006 kg
- Vámtarifaszám
- 39211900
- EAN
- 4028177651524
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Termékleírás
- SK VAKLAP