Takaróelem szűrő szellőztető/kimeneti szűrő

Cikkszám: SK 3237021

Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelőnyílásait a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használható a takarófedél a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy lemezmegmunkálásra vagy hegesztésre lenne szükség.

Cikkszám:
SK 3237021
Termékleírás
Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelési kitöréseit a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használhatjuk a takarófedelet a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy mechanikus lemezfeldolgozásra vagy hegesztésre lenne szükség.
Anyag
Zártcellás PE
Szín
Antracit
Megjegyzés
Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz
3237.3xx/3237.7xx
Méret
Szélesség: 81 mm
Magasság: 81 mm
Mélység: 6 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,028 kg
Bruttó tömeg
0,033 kg
Vámtarifaszám
84159000
EAN
4028177998650
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Termékleírás
SK takaróelem, szűrőbetétes ventilátorokhoz és kimeneti szűrőkhöz, SK 3237.7xx/3237.3xx típushoz, műanyag, szín: antracit
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus