Takaróelem szűrő szellőztető/kimeneti szűrő

Cikkszám: SK 3238020

Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelőnyílásait a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használható a takarófedél a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy lemezmegmunkálásra vagy hegesztésre lenne szükség.

Cikkszám:
SK 3238020
Termékleírás
Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelési kitöréseit a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használhatjuk a takarófedelet a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy mechanikus lemezfeldolgozásra vagy hegesztésre lenne szükség.
Anyag
Zártcellás PE
Szín
Antracit
Megjegyzés
Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz
3238....
Méret
Szélesség: 114 mm
Magasság: 114 mm
Mélység: 8 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,008 kg
Bruttó tömeg
0,01 kg
Vámtarifaszám
39211900
EAN
4028177651630
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Termékleírás
SK VAKLAP
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus