Takaróelem szűrő szellőztető/kimeneti szűrő

Cikkszám: SK 3240020

Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelőnyílásait a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használható a takarófedél a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy lemezmegmunkálásra vagy hegesztésre lenne szükség.

Cikkszám:
SK 3240020
Termékleírás
Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelési kitöréseit a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használhatjuk a takarófedelet a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy mechanikus lemezfeldolgozásra vagy hegesztésre lenne szükség.
Anyag
Zártcellás PE
Szín
Antracit
Megjegyzés
Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz
3240....
3241....
Méret
Szélesség: 214 mm
Magasság: 214 mm
Mélység: 15 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,042 kg
Bruttó tömeg
0,047 kg
Vámtarifaszám
39211900
EAN
4028177651876
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Termékleírás
SK VAKLAP
Jóváhagyások
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus