Takaróelem szűrő szellőztető/kimeneti szűrő

Cikkszám: SK 3243020

Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelőnyílásait a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használható a takarófedél a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy lemezmegmunkálásra vagy hegesztésre lenne szükség.

Cikkszám:
SK 3243020
Termékleírás
Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelési kitöréseit a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a szűrőbetét helyett egyszerűen használhatjuk a takarófedelet a szűrős szellőztetőhöz/kimeneti szűrőhöz anélkül, hogy mechanikus lemezfeldolgozásra vagy hegesztésre lenne szükség.
Anyag
Zártcellás PE
Szín
Antracit
Megjegyzés
Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz
3243....
3244....
3245....
Méret
Szélesség: 282 mm
Magasság: 282 mm
Mélység: 15 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,07 kg
Bruttó tömeg
0,076 kg
Vámtarifaszám
39211900
EAN
4028177652040
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Termékleírás
SK TAKARÓLAP
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus