Konvekciós szellőztetéshez, utólag 4 csavarral könnyedén beszerelhető.
- Cikkszám:
- SK 2543235
- Termékleírás
- Konvekciós szellőztetéshez, utólag 4 csavarral könnyedén beszerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 330 mm
Magasság: 110 mm
Mélység: 8 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,568 kg
- Bruttó tömeg
- 1,842 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- KOPOLTYÚLEMEZ, 270MM, RAL7035, 4DB/CS