Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől függően a szűrőt rendszeresen cserélni kell.
- Cikkszám:
- SK 3177000
- Termékleírás
- Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
- Anyag
- Vegyi szál
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3144.000
- 3145.000
- 3176.000
- Méret
- Szélesség: 425 mm
Magasság: 85 mm
Mélység: 8 mm - Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,02 kg
- Bruttó tömeg
- 0,025 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177038219
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK SZŰRŐBETÉT SK 3144/3145/3176-HOZ