Szűrőbetét hűtőberendezésekhez, klímaajtóhoz/profilajtóhoz, levegő/levegő hőcserélőhöz és folyadékhűtőhöz

Cikkszám: SK 3253010

Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől függően a szűrőt rendszeresen cserélni kell.

Cikkszám:
SK 3253010
Termékleírás
A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
Előnyei
Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
Anyag
Nyitott cellás habosított poliuretán
Méret
Szélesség: 205 mm
Magasság: 210 mm
Mélység: 10 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,03 kg
Bruttó tömeg
0,039 kg
Vámtarifaszám
56039390
EAN
4028177459052
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tanúsítványok
EAC
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus