Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől függően a szűrőt rendszeresen cserélni kell.
- Cikkszám:
- SK 3267100
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Méret
- Szélesség: 270 mm
Magasság: 332 mm
Mélység: 10 mm - Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,078 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177039858
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706