Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől függően a szűrőt rendszeresen cserélni kell.
- Cikkszám:
- SK 3286600
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3386....
- 3387....
- Méret
- Szélesség: 720 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 10 mm - Használható
- Házípus: Hűtőberendezések
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,231 kg
- Bruttó tömeg
- 0,261 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177325357
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK SZŰRŐBETÉT,720X300X10,3 DB/CS.