- Cikkszám:
- SK 3285810
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3185.83x
- 3185.53x
- Méret
- Szélesség: 327 mm
Magasság: 280 mm
Mélység: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,31 kg
- Bruttó tömeg
- 0,318 kg
- Vámtarifaszám
- 76169100
- EAN
- 4028177709225
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
Fémszűrő SK 3185.830-hoz