Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Cikkszám:
- SK 3285860
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Méret
- Szélesség: 229 mm
Magasság: 168 mm
Mélység: 8 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,12 kg
- Vámtarifaszám
- 84219990
- EAN
- 4028177965553
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Fém szűrő, 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800 hűtőberendezéshez, SzéxMaxMé: 229 x 168 x 8 mm
- Dokumentációk
- Info sheet