Fémszűrő hűtőberendezésekhez, klímaajtóhoz, profilajtóhoz, levegő-evegő hőcserélőhöz és folyadékhűtőhöz

Cikkszám: SK 3285930

Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.

Cikkszám:
SK 3285930
Termékleírás
A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
Anyag
Alumínium
Az alábbi cikkszámokhoz
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
Méret
Szélesség: 295 mm
Magasság: 599 mm
Mélység: 15 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,99 kg
Bruttó tömeg
1,06 kg
Vámtarifaszám
73144900
EAN
4028177923133
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK Fémszűrő SK 3320.200-hoz
Tanúsítványok
EAC
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus