Fémszűrő hűtőberendezésekhez, klímaajtóhoz, profilajtóhoz, levegő-evegő hőcserélőhöz és folyadékhűtőhöz

Cikkszám: SK 3285960

Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.

Cikkszám:
SK 3285960
Termékleírás
A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
Anyag
Alumínium
Az alábbi cikkszámokhoz
3184.8x0 / 3484.8x0
Méret
Szélesség: 323 mm
Magasság: 379 mm
Mélység: 8 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,33 kg
Bruttó tömeg
0,34 kg
Vámtarifaszám
84219990
EAN
4028177965522
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
Fém szűrő, 3184.8x0 / 3484.8x0 hűtőberendezéshez, SzéxMaxMé: 323 x 379 x 8 mm
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus