Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Cikkszám:
- SK 3286550
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3335.790
- 3335.830
- Méret
- Szélesség: 595 mm
Magasság: 780 mm
Mélység: 20 mm - Megjegyzés a cikkszámhoz
- A méretek megváltoztak. Ezért fontos, hogy a TopTherm folyadékhűtő gyártási dátumára ügyeljen. Ez a fémszűrő a 2019.05.22. gyártási dátumig érvényes.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,04 kg
- Bruttó tömeg
- 3,04 kg
- Vámtarifaszám
- 84219990
- EAN
- 4028177654013
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Fémszűrő folyadékhűtőhöz