Fémszűrő hűtőberendezésekhez, klímaajtóhoz, profilajtóhoz, levegő-evegő hőcserélőhöz és folyadékhűtőhöz

Cikkszám: SK 3286560

Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.

Cikkszám:
SK 3286560
Termékleírás
A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
Anyag
Alumínium
Az alábbi cikkszámokhoz
3336.400
3336.405
3336.410
3336.415
Méret
Szélesség: 700 mm
Magasság: 724 mm
Mélység: 20 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
5,36 kg
Bruttó tömeg
5,56 kg
Vámtarifaszám
84219990
EAN
4028177943858
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
Fémszűrő SK 3336.400/405/410/415-höz, BxHxT 700x724x20 mm
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus