Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Cikkszám:
- SK 3286570
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Méret
- Szélesség: 945 mm
Magasság: 765 mm
Mélység: 20 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,36 kg
- Bruttó tömeg
- 5,56 kg
- Vámtarifaszám
- 84219990
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- Fémszűrő SK 3336.430/435/450/455, BxHxT 945x765x20 mm
- Dokumentációk
- Info sheet