Fémszűrő hűtőberendezésekhez, klímaajtóhoz, profilajtóhoz, levegő-evegő hőcserélőhöz és folyadékhűtőhöz

Cikkszám: SK 3286590

Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.

Cikkszám:
SK 3286590
Termékleírás
A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
Anyag
Alumínium
Az alábbi cikkszámokhoz
3336.460
3336.470
3336.480
Méret
Szélesség: 1.220 mm
Magasság: 430,5 mm
Mélység: 20 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4 kg
Bruttó tömeg
4,78 kg
Vámtarifaszám
84219990
EAN
4028177976481
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK Fém szűrő, folyadékhűtőkhöz, SzéxMaxMé: 1220 x 430,5 x 20 mm
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus