Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Cikkszám:
- SK 3286620
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyag
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3335.930
- 3335.940
- 3335.950
- 3335.960
- Méret
- Szélesség: 650 mm
Magasság: 1.025 mm
Mélység: 20 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,3 kg
- Bruttó tömeg
- 4,7 kg
- Vámtarifaszám
- 73144900
- EAN
- 4028177976474
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK Fém szűrő, folyadékhűtőkhöz, SzéxMaxMé: 650 x 1025 x 20 mm
- Dokumentációk
- Info sheet