Fémszűrő hűtőberendezésekhez, klímaajtóhoz, profilajtóhoz, levegő-evegő hőcserélőhöz és folyadékhűtőhöz

Cikkszám: SK 3286630

Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.

Cikkszám:
SK 3286630
Termékleírás
A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
Anyag
Alumínium
Az alábbi cikkszámokhoz
3335.830
3335.840
3335.850
3335.880
Méret
Szélesség: 560 mm
Magasság: 960 mm
Mélység: 20 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz
A méretek megváltoztak. Ezért fontos, hogy a TopTherm folyadékhűtő gyártási dátumára ügyeljen. Ez a fémszűrő a 2019. 05. 23. gyártási dátumtól érvényes.
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,999 kg
Bruttó tömeg
3,3 kg
Vámtarifaszám
84219990
EAN
4028177962958
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus