Fémszűrő hűtőberendezésekhez, klímaajtóhoz, profilajtóhoz, levegő-evegő hőcserélőhöz és folyadékhűtőhöz
Cikkszám: SK 3294200
Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Cikkszám:
- SK 3294200
- Termékleírás
- A hűtőberendezések por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használatakor ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz lecsapódásakor a fémfelületeken az esetleges részecskék odatapadnak a fémhez, és vízzel vagy zsíroldó tisztítószerekkel gond nélkül lemoshatók.
- Anyag
- Alumínium
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 328 mm
Mélység: 10 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,35 kg
- Bruttó tömeg
- 0,4 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177041011
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tanúsítványok
- EAC
- Dokumentációk
- Info sheet