A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.
- Cikkszám:
- SK 3238025
- Kivitel
- szűrő szellőztető/kimeneti szűrő
- Anyag
- Redősszűrő: az alap poliészter, olvasztva fúvott polikarbonát
Felszívószőnyeg: 100% poliészter - Szín
- fehér
- Megjegyzés
- Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Méret
- Szélesség: 114 mm
Magasság: 114 mm
Mélység: 14 mm - Elnyelőbetét mérete
- Szélesség: 120 mm
Magasság: 120 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 szűrőbetétes ventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,113 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK hajtogatott szűrő, IP55, 3238.7xx/3238.3xx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 114x114x14 mm