Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékhűtőkhöz

Cikkszám: SK 3285940

A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.

Cikkszám:
SK 3285940
Kivitel
Folyadékhűtőkhöz
Anyag
Poliészter
Megjegyzés
A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz
3319.100 / 3419.100
3320.200 / 3420.200
3334.300 / 3434.300
3334.360 / 3434.360
3334.440 / 3434.440
3334.460 / 3434.460
3334.470 / 3434.470
3334.480 / 3434.480
3334.400 / 3434.400
3334.450 / 3434.450
Méret
Szélesség: 131 mm
Magasság: 113 mm
Mélység: 13 mm
Szűrőosztály
a DIN EN 779 szerint: G3
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,087 kg
Bruttó tömeg
0,097 kg
Vámtarifaszám
56039390
EAN
4028177924352
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Termékleírás
SK Hajtogatott szűrő Blue e+ folyadékhűtőhöz (inverter ház) 3320.200/3334.300/3334.400, SzéxMaxMé: 131x113x13 mm