Az IP 55 védettség eléréséhez (kivéve 3245.xxx esetén) a Blue e+ szűrőbetétes ventilátor hajtogatott szűrőjével együtt.
- Cikkszám:
- SK 3182135
- Kivitel
- hajtogatott szűrőhöz
- Anyag
- Felszívószőnyeg: 100% poliészter
- Szín
- fehér
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Elnyelőbetét mérete
- Szélesség: 221 mm
Magasság: 221 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 hajtogatott szűrő alkalmazásával
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,06 kg
- Bruttó tömeg
- 0,062 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177042797
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK elnyelő betét, IP55, 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx szűrőbetétes ventilátorhoz, SzéMaMé: 221x221x2,9 mm