Az IP 55 védettség eléréséhez (kivéve 3245.xxx esetén) a Blue e+ szűrőbetétes ventilátor hajtogatott szűrőjével együtt.
- Cikkszám:
- SK 3238035
- Kivitel
- hajtogatott szűrőhöz
- Anyag
- Felszívószőnyeg: 100% poliészter
- Szín
- fehér
- Megjegyzés
- A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Elnyelőbetét mérete
- Szélesség: 120 mm
Magasság: 120 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 hajtogatott szűrő alkalmazásával
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,015 kg
- Bruttó tömeg
- 0,019 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177043046
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
- SK elnyelő betét, IP55, 3238.7xx/3238.3xx szűrőbetétes ventilátorhoz, SzéMaMé: 120x120x2,9 mm