A hő szekrényen belüli megrekedésének megakadályozására és az aktív klimatizálási elemek levegővezetésének elősegítésére.
- Cikkszám:
- SK 3108115
- Termékleírás
- A hő megrekedésének megakadályozására és az aktív kapcsolószekrény-klimatizálási elemek légterelésének támogatására. Két tengelyirányban állítható. Rögzítés a keretprofilon. Több ventilátor soros kapcsolása gyorskapcsoló-sorkapoccsal lehetséges.
- Egységcsomag
- Komplett csatlakoztatásra kész egység axiális ventilátorral
Bepattintható billentőszerkezettel
Rögzítési segédanyag - Névleges üzemi feszültség
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 19 W
60 Hz esetén: 18 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,24 A
60 Hz esetén: 0,23 A - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,96 kg
- Bruttó tömeg
- 1,136 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK BELSŐ VENTILLÁTOR 115 V
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás