Az első 19"-os sík elé történő hideglevegő-befúváshoz a Blue e+ IT falra szerelhető hűtőberendezéssel együtt használva.
- Cikkszám:
- SK 3312820
- Termékleírás
- Az első 19"-os sík elé történő hideglevegő-befúváshoz a Blue e+ IT falra szerelhető hűtőberendezéssel együtt használva.
- Előnyei
- Egy légcsatorna a különböző szekrénymélységekhez
- Anyag
- Acéllemez, festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Szerelés a 19"-os sík alsó 3 U-jába
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 3 U - Használható
- Mélység: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16,15 kg
- Bruttó tömeg
- 17 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
- SK IT légterelő 3312810-hez, 19"-os kiépítéshez
- Dokumentációk
- Leírás