A légcsatorna rendszerrel lehetősége van a hideg levegőt célzottan eljuttatni a kapcsolószekrény minden részébe. A légtechnikai rövidzárak veszélye a saját szellőzésű beszerelések révén hatékonyan elkerülhető. A lapos csatornák a kívánt hosszra vághatók.
- Cikkszám:
- SK 3286970
- Termékleírás
- A légcsatorna rendszerrel lehetősége van a hideg levegőt célzottan eljuttatni a kapcsolószekrény minden részébe. A légtechnikai rövidzárak veszélye a saját szellőzésű beszerelések révén hatékonyan elkerülhető. A lapos csatorna méretei Szé x Ma x Mé 229 x 1500 x 29 mm és szükség esetén a kívánt hosszokra rövidíthetőek.
- Anyag
- Nehezen gyúlékony műanyag DIN 4102/B1 szerint
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Lapos csatorna
Kiegyenlítő tömlő (hossza kb. 1 m) - Megjegyzés
- A hideg levegőt ne irányítsa célzottan és közvetlenül az aktív komponensekre.
- A csatornarendszer használatakor, alkalmazástól függően, csökkenhet a hűtőberendezés teljesítménye.
- A 3359..../3382.... készülékekhez kiegészítőleg a 3286.840 légcsatorna adapter szükséges.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3386....
- 3387....
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,9 kg
- Bruttó tömeg
- 3 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177325456
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
- SK TETŐKLÍMA LEVEGŐCSATORNA RENDSZ.
- Dokumentációk
- Info sheet