Lapos csatorna bővítmény

Cikkszám: SK 3286860

Bővítőkészlet a 3286.850 lapos légcsatorna rendszerhez a kapcsolószekrények szélességének, mélységének ill. magasságának hosszanti kiegyenlítésére.

Cikkszám:
SK 3286860
Termékleírás
Bővítőkészlet a 3286.850 lapos légcsatorna rendszerhez a szekrények szélességének, mélységének ill. magasságának hosszanti kiegyenlítésére.
Anyag
Nehezen gyúlékony műanyag DIN 4102/B1 szerint
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Lapos csatorna 1500 mm
Összekötő darab
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,96 kg
Bruttó tömeg
2,26 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177557062
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Termékleírás
SK TOLDÓKÉSZLET, LAPOS LÉGCSATORNÁHOZ
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus