A hideg levegő célzott vezetése a hőgócok kialakulásának megakadályozására. Főleg akkor alkalmazandó, ha a kapcsolószekrényben az elektromos komponensek elrendezése sűrű.
- Cikkszám:
- SK 3213330
- Termékleírás
- Falra szerelhető hűtőberendezésekhez. A hideglevegő célzott lefelé történő vezetéséhez. Főleg az elektromos komponensek sűrű elrendezésénél, a kapcsolószekrény alsó részén.
- Előnyei
- A hideglevegő lefelé vezetése
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Használható
- TopTherm Blue e fali klíma
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3332.xxx
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,334 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
- SK légterelő, SK 3332 cikkszámhoz, beszerelési mélység: 115 mm
- Dokumentációk
- Info sheet