A hideg levegő célzott vezetése a hőgócok kialakulásának megakadályozására. Főleg akkor alkalmazandó, ha a kapcsolószekrényben az elektromos komponensek elrendezése sűrű.
- Cikkszám:
- SK 3213340
- Termékleírás
- Falra szerelhető hűtőberendezésekhez. A hideglevegő célzott lefelé történő vezetéséhez. Főleg az elektromos komponensek sűrű elrendezésénél, a kapcsolószekrény alsó részén.
- Előnyei
- A levegő kilépőnyílásának iránya egyedileg módosítható
- Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
- Gyorsan beszerelhető utólag (fúrás nélkül)
- Csekély beépítési mélység
- Anyag
- ABS
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Használható
- Blue e+ fali klíma
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Nem alkalmas Blue e+ kültéri klímához
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.83x / 3485.83x
- 3185.530 / 3485.530
- Méret
- Szélesség: 280 mm
Magasság: 280 mm
Mélység: 30 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,46 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177976290
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Termékleírás
- SK légterelő, SK 3185.83x/.530 cikkszámhoz
- Dokumentációk
- Leírás