A kapcsolószekrény külsejére szerelhető. Minden kapcsolószekrény-hűtőberendezéshez és oldalfali levegő/víz hőcserélőhöz.
- Cikkszám:
- SK 3301505
- Termékleírás
- A kapcsolószekrény külsejére szerelhető. Minden kapcsolószekrény-hűtőberendezéshez és (fali) levegő/víz hőcserélőhöz.
- Előnyei
- Többféle feszültséggel, ezért nemzetközileg is használható
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Elektromos kondenzátum elpárologtató, csatlakozásra kész
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/nap
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 129 mm
Mélység: 105 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...60 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,74 kg
- Bruttó tömeg
- 2,2 kg
- Vámtarifaszám
- 84189910
- EAN
- 4028177695528
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Termékleírás
- KÜLSŐ KONDENZVÍZ-ELPÁROLOGTATÓ, 400MM
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat