Kondenzátum elvezetéséhez és továbbításához. Kapcsolószekrény-hűtőberendezésekhez és levegő/víz hőcserélőhöz történő csatlakoztatáshoz.
- Cikkszám:
- SK 3301606
- Termékleírás
- Kondenzátum elvezetéséhez és továbbításához. Kapcsolószekrény-hűtőberendezésekhez és levegő/víz hőcserélőhöz történő csatlakoztatáshoz.
- Anyag
- PVC, átlátszó
- Átmérő
- 6 mm
- Hossz
- 5 m
- Anyagvastagság
- 1 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3201....
- Méret
- Hossz: 5 m
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,139 kg
- Bruttó tömeg
- 0,147 kg
- Vámtarifaszám
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Termékleírás
- SK KONDENZVÍZ TÖMLŐ, 6x1mm, 5m/cs