Kondenzvezeték

Cikkszám: SK 3301608

Kondenzátum elvezetéséhez és továbbításához. Kapcsolószekrény-hűtőberendezésekhez és levegő/víz hőcserélőhöz történő csatlakoztatáshoz.

Cikkszám:
SK 3301608
Termékleírás
Kondenzátum elvezetéséhez és továbbításához. Kapcsolószekrény-hűtőberendezésekhez és levegő/víz hőcserélőhöz történő csatlakoztatáshoz.
Anyag
PVC, átlátszó
Átmérő
8 mm
Hossz
10 m
Anyagvastagság
1,5 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
3302.300
3302.310
Méret
Hossz: 10 m
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,538 kg
Bruttó tömeg
0,556 kg
Vámtarifaszám
40094200
EAN
4028177438286
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Termékleírás
SK KONDENZVÍZ TÖMLŐ, 8x1,5,mm, 10m/cs
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus