Kondenzátum elvezetéséhez és továbbításához. Kapcsolószekrény-hűtőberendezésekhez és levegő/víz hőcserélőhöz történő csatlakoztatáshoz.
- Cikkszám:
- SK 3301610
- Termékleírás
- Kondenzátum elvezetéséhez és továbbításához. Kapcsolószekrény-hűtőberendezésekhez és levegő/víz hőcserélőhöz történő csatlakoztatáshoz.
- Anyag
- PVC, átlátszó
- Átmérő
- 10 mm
- Hossz
- 10 m
- Anyagvastagság
- 1,5 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3212....
- 3303....
- 3361....
- 3302.1xx
- 3302.2xx
- Méret
- Hossz: 10 m
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,738 kg
- Vámtarifaszám
- 40094200
- EAN
- 4028177438293
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Termékleírás
- SK KONDENZVÍZ TÖMLŐ, 10x1,5mm, 10m/cs
- Dokumentációk
- Info sheet