Biztonsági eszköz a vízkörben a folyadékhűtő és a levegő/víz hőcserélő közötti használathoz. Megakadályozza a folyadékhűtő szivattyúnyomásának növekedését a levegő/víz hőcserélő zárt mágneses szelepével szemben a hűtőcikluson kívül.
- Cikkszám:
- SK 3301900
- Termékleírás
- Biztonsági eszköz a vízkörben a folyadékhűtő és a levegő/víz hőcserélő közötti használathoz. Megakadályozza a folyadékhűtő szivattyúnyomásának növekedését a levegő/víz hőcserélő zárt mágneses szelepével szemben a hűtőcikluson kívül.
- Anyag
- Sárgaréz
- Szelepkivitel
- ½" áthidaló szelep
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,42 kg
- Bruttó tömeg
- 0,422 kg
- Vámtarifaszám
- 84818059
- EAN
- 4028177448629
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK 1/2"-os elkerülő szelep, folyadékhűtőkben és levegő/víz hőcserélőkben történő használatra, 2-12 bar, előzetes beállítás 3 bar
- Dokumentációk
- Leírás