Ez a hűtőközeg a fagyvédelem mellett a baktériumok kizárását is szolgálja, valamint optimális korrózió elleni védelmet jelent.
- Cikkszám:
- SK 3301957
- Termékleírás
- Ez a hűtőközeg a fagyvédelem mellett segít megakadályozni a baktériumképződést és optimális korrózióvédelmet nyújt.
- Tartalom
- 200 l
- Fagyálló-/víz-keverék
- 1 : 2
- Kiépítési forma
- Hordó
- Rifrost
- Kültéri
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 193,3 kg
- Bruttó tömeg
- 213 kg
- Vámtarifaszám
- 38200000
- EAN
- 4028177524316
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Termékleírás
- SK Hűtőközeg folyadékhűtőkhöz, glikol-víz keverék: 1:2, göngyöleg: 200 l, kültérre