Ez a hűtőközeg a fagyvédelem mellett a baktériumok kizárását is szolgálja, valamint optimális korrózió elleni védelmet jelent.
- Cikkszám:
- SK 3301965
- Termékleírás
- Ez a hűtőközeg a fagyvédelem mellett segít megakadályozni a baktériumképződést és optimális korrózióvédelmet nyújt.
- Tartalom
- 25 l
- Fagyálló-/víz-keverék
- 1 : 4
- Kiépítési forma
- Kanna
- Rifrost
- Standard
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...60 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 25,3 kg
- Bruttó tömeg
- 27 kg
- Vámtarifaszám
- 38200000
- EAN
- 4028177508330
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Termékleírás
- SK Hűtőközeg folyadékhűtőkhöz, glikol-víz keverék: 1:4, göngyöleg: 25 l, standard