G ⅜"-os szerelvény

Cikkszám: SK 3201900

A G ⅜"-os belső menet adapterrel a levegő/víz hőcserélőhöz az előremenő és visszatérő ághoz fix bekötést hozhat létre.

Cikkszám:
SK 3201900
Termékleírás
A G ⅜"-os belső menet adapterrel a levegő/víz hőcserélőhöz az előremenő és visszatérő ághoz fix bekötést hozhat létre.
Anyag
Sárgaréz
Szelepkivitel
G⅜" belső menetes
Az alábbi cikkszámokhoz
3209....
3210....
3363....
3364....
3373....
3374....
3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
1 ‐ 10 bar
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,13 kg
Bruttó tömeg
0,131 kg
Vámtarifaszám
83015000
EAN
4028177669420
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
G 3/8"-os szerelvény