Elektromos kondenzátum elpárologtatók Blue e+ tetőklímákhoz

Cikkszám: SK 3355720

A kondenzvíz elpárologtató arra szolgál, hogy a keletkező kondenzátumot elpárologtassa, és a hűtőberendezés légkivezető nyílásán át a környezetnek leadja.

Cikkszám:
SK 3355720
Termékleírás
A kondenzátum elpárologtató szerszám nélkül felszerelhető a Blue e+ tetőklíma alsó oldalára, és kívülről nem látható. A keletkező kondenzvizet elpárologtatja, és a hűtőberendezés légkivezető nyílásán át a környezetnek leadja.
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Elektromos kondenzátum elpárologtatók
Biztosítócsavar szállításhoz
Átvezető hüvely
Evaporation performance
100 ml/ó
Megjegyzés
A feszültségellátás a hűtőberendezésen keresztül történik
Az alábbi cikkszámokhoz
3185.730 / 3485.730
Méret
Szélesség: 89 mm
Magasság: 121 mm
Mélység: 158 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...60 °C
Névleges üzemi feszültség
380 V (DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,5 kg
Vámtarifaszám
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Termékleírás
Elektromos kondenzátum elpárologtatók Blue e+ tetőklímákhoz
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus