Digitális belső kapcsolószekrény-hőmérséklet kijelző és szabályzó 1U patch-panelbe integrálva

Cikkszám: SK 5302041

Cikkszám:
SK 5302041
Termékleírás
Csatlakozókábelhez tartozó kábelrögzítéssel és feliratozócsík számára kialakított hellyel.
Műszaki adatok
Háromjegyű 7 szegmenses kijelző
°C/°F kijelzés
1800 mm hosszú NTC érzékelővel
Két relékimenet váltóként és záróként (max. érintkezőterhelés 230 V, 6A)
Szabadon választható kapcsolási differencia
Szín
RAL 9005
Csomagolási egység
1 db
Beállítható tartomány
5 °C...55 °C
Névleges üzemi feszültség
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Nettó tömeg
0,66 kg
Bruttó tömeg
0,86 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Termékleírás
Digitális termosztát, 1U panelbe építve, RAL9005
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus