- Cikkszám:
- SK 3124.200
- Termékleírás
- Az interfészkártya egy bővítmény az e-Comfort vezérlős berendezésekhez. Ezzel pl. akár 10 hűtőberendezés Master/Slave összekapcsolása felügyelhető. A vezérlés szabványosított csatlakozófelületeken keresztül történik: RS-232 (DB9), ill. RS-485, egy SPS-csatlakozófelület (DB9). A bővítőkártya egy 1U műanyag házba van szerelve. A feszültségellátás megoldható kívülről, egy Kycon csatlakozóval.
- Egységcsomag
- Műanyag dobozba épített interfészkártya
Soros SUB-D-kábel 1,5 m
- Csomagolási egység
- 1 db
- Megjegyzés
- A kapcsolási és monitoring rajzot az Interneten az adott termékoldalon találja a „Letöltés” rovatban.
- Méret
- Szélesség: 136 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 129 mm
- Nettó tömeg
- 0,53 kg
- Bruttó tömeg
- 0,539 kg
- Vámtarifaszám
- 84159000
- EAN
- 4028177373310
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Termékleírás
-
SK INTERFÉSZ KÁRTYA SK-HOZ