Vezetékvédő kapcsoló és légmegszakító Blue e+ sorozatú hűtőberendezések és folyadékhűtők csatlakozóvezetékeinek biztosításához. A Blue e+ hűtőberendezések/folyadékhűtők önbiztosak, nem igényelnek további külső biztosító szerveket a biztonságos üzemhez.
- Cikkszám:
- SK 3235600
- Megjegyzés
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Méret
- Szélesség: 90 mm
Magasság: 18 mm
Mélység: 76 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 20
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...75 °C
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- Vámtarifaszám
- 85362010
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Termékleírás
- Vezetékvédő kapcsoló 1 fázisú Blue e+ klímaberendezésekhez, 90 x 18 x 76 mm